Ötágú csillagfogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06253-50125
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
2,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
34,8
T=menetmélység
18
D2
22,2
D3
28,2
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H1
17,8
H2
11,5
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.