text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Five lobe grip
Version 1
ergonomic
Form
L
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M10
H=Height
45
L=thread length
30
D2
26
H1
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Kemény komponensek, üvegszál erősítésű műanyag.

Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.

Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy nemesacél, 1.4305.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Alapkivitelben feketésszürke RAL 7021
(kemény komponens) és feketésszürke
RAL 7021 (puha komponens)
színkombinációban kerülnek kiszállításra.
Egyedi igényre
További kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak