text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M8
H=Magasság
22,4
L=menethossz
24
D3
16
H1
11,2
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought