Five lobe grip thermoset 06850-3206X12
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Form
L
Main
material
thermoset
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M6
H=Height
22,4
L=thread length
12
D3
16
H1
11,2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Black thermoset PF 31.
Screw galvanised steel.
Screw galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
On request
Other screw sizes, screw lengths and colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.