text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
35
T=menetmélység
14
D3
25
H1
17,5
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06850-3205 és a 06850-3206 kiviteleknél a persely sárgaréz kivitelű.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak