text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárótárcsa
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
Für=Csavarokhoz
M5
Acélkulcs
1.4404
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Nemesacél 1.4404 vagy 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak