text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Zárótárcsa
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M5
Acélkulcs
1.4404
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Termékleírás
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Nemesacél 1.4404 vagy 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak