Zárótárcsa kör nemesacél bright 06922-11-0410
- Tartozékok kengyelfogantyúkhoz, kerek
- A4 nemesacél minőség
Sales unit
0,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End washer
Version 1
round
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
For=For screws
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Termékleírás
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Nemesacél 1.4404 vagy 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.