Zárótárcsa kör nemesacél fémtiszta 06922-11-0310
- Tartozékok kengyelfogantyúkhoz, kerek
- A4 nemesacél minőség
Mennyiségi egység
0,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárótárcsa
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Für=Csavarokhoz
M3
Acélkulcs
1.4404
D2
5,1
D3
3,2
D4
8
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Nemesacél 1.4404 vagy 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.