Zárótárcsa kör alumínium fekete matt és eloxált 06917-4
- Tartozékok kengyelfogantyúkhoz, kerek
- Natúr vagy feketére eloxált.
Mennyiségi egység
0,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárótárcsa
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Alaptest
színe
fekete
Für=Csavarokhoz
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.