Ujjfogantyú kör nemesacél polírozott 06922-10-040051
Mennyiségi egység
5,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ujjfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
A=Furattávolság
40
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
50
T=menetmélység
10
B
10
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
koptatócsiszolt vagy matt homokfúvott.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Accessory
06922-11 zárótárcsák.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.