Ujjfogantyú kör poliamid világosszürke, RAL 7035 06901-50-20803088
Sales unit
1,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Finger grip
Version 1
round
Form
B
Main
material
polyamide
Main
colour
light grey RAL 7035
A=Hole spacing
30
D=Fastening hole
4
L=Length
38
S=Max. wall thickness
4,5
Assembly
from the rear
B
8
H
32
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
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
Description
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
További információk
A maximális meghúzási nyomaték 2 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés menetvágó csavarral
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szállítási terjedelem
Menetvágó rögzítőcsavarok L=12 mm, műanyaghoz, a szállítási terjedelemben.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.