Ujjfogantyú kör poliamid közlekedési kék, RAL 5017 06901-50-20804087
Mennyiségi egység
1,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ujjfogantyú
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
közlekedési kék, RAL 5017
A=Furattávolság
40
D=Rögzítőfurat
4
L=Hossz
48
S=Max. falvastagság
4,5
B
8
H
32
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
További információk
A maximális meghúzási nyomaték 2 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés menetvágó csavarral
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szállítási terjedelem
Menetvágó rögzítőcsavarok L=12 mm, műanyaghoz, a szállítási terjedelemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.