Ujjfogantyú kör poliamid közlekedésvörös, RAL 3020 06901-50-11004084
Mennyiségi egység
2,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ujjfogantyú
Kivitel 1
kör
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Furattávolság
40
D=Rögzítőfurat
4
L=Hossz
50
S=Max. falvastagság
4,5
B
10
B1
14
H
33
H1
4
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
L1
54
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
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
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
További információk
A maximális meghúzási nyomaték 2 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés menetvágó csavarral
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szállítási terjedelem
Menetvágó rögzítőcsavarok L=12 mm, műanyaghoz, a szállítási terjedelemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.