text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takarósapka
Kivitel 1
fogantyúhoz
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
VPE
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
Itt megtalálja a hajlított kengyelfogantyúhoz illő takarósapkát.

06975-1 kengyelfogantyúhoz, hajlított, A alak
06975-3 kengyelfogantyúhoz, hajlított, B alak
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak