Kengyelfogantyú nemesacél félig fényes, simára köszörült 06924-01-1501005
Mennyiségi egység
10,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
160
B
15
B1
10
H
39
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Felület, félfényes, koptatócsiszolt.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.