Kengyelfogantyú nemesacél félig fényes, simára köszörült 06924-01-1200805
Mennyiségi egység
9,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
128
B
12
B1
8
H
39
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Felület, félfényes, koptatócsiszolt.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.