Kengyelfogantyú fémdetektorral kimutatható poliamid feketésszürke, RAL 7021 06916-01-142120062
- fémdetektorral kimutatható
- Detektálási kapacitás ≥ 0,027 cm³
- Élelmiszerkonform anyagok
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
15,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
fémdetektorral kimutatható
Alak
B
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
146
B
21
C
11,4
Engedély /
tanúsítás
FDA + EU10/2011
H
39
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
24
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
The metal detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform plastic granulate.
Due to special additives to the plastic granulate, it is possible for metal detectors (induction technology) to detect plastic particles from a size of 0.027 cm³ (3x3x3 mm). This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of metal detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Due to special additives to the plastic granulate, it is possible for metal detectors (induction technology) to detect plastic particles from a size of 0.027 cm³ (3x3x3 mm). This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of metal detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Material
Termoplaszt (üvegszál-erősítésű poliamid), fémdetektorral kimutatható, EU10/2011 és FDA-kompatibilis.
1.4404. rozsdamentes acél elemek
1.4404. rozsdamentes acél elemek
Kivitel
Termoplaszt, RAL7021 feketésszürke.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk
A fémdetektorral kimutatható adalék részleges színeltéréseket okozhat a műanyag felületen.
Az ”A” felcsavarozási méret a markolat felszerelése után érvényes. Felszereletlen állapotban a hajlítási igénybevétel okozta deformálódás miatt eltérő lehet.
Az ”A” felcsavarozási méret a markolat felszerelése után érvényes. Felszereletlen állapotban a hajlítási igénybevétel okozta deformálódás miatt eltérő lehet.
Kullanım
- élelmiszeripar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
- gyógyszeripar
- csomagolóipar
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Fémdetektorral kimutatható.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Detektálható méret ≥ 0,027 m³.
Élelmiszerekkel érintkezhet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.