text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
tömítéssel
Kivitel 2
Hygienic Design
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
Komponensek színe
ultramarin kék RAL 5002
A=Furattávolság
300
D1=Átmérő
13,25
D=Rögzítőfurat
M5
H1=Magasság
2
L=Hossz
431,25
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4404
B
12
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyú kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken történő használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Cserélhető tömítőgyűrűk egészítik ki a teljes készletet.
Anyag
Kengyelfogantyú, nemesacél 1.4404.

Tömítőgyűrű EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM, üvegszál-erősítésű).
Kivitel
Kengyelfogantyú, nemesacél, polírozott.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék.
További információk
A tömítőgyűrű felfekvési felülete ideális esetben sík és derékszögben áll a csavarfurathoz képest, továbbá felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyúk alkalmasságát az adott felhasználáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú két tömítőgyűrűvel.
Rajzi hivatkozás
1) Kengyelfogantyú
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak