Kengyelfogantyú tömítéssel nemesacél A4 polírozott 06931-10-111004300
- 1.4404 nemesacél
- Menet M04 - M05
- Tengelytávolság 120 - 300 mm
- Élelmiszerkonform anyagok
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
Mennyiségi egység
29,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
tömítéssel
Kivitel 2
Hygienic Design
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
A=Furattávolság
300
D1=Átmérő
11,25
D=Rögzítőfurat
M4
H1=Magasság
2
L=Hossz
311,25
T=menetmélység
8
Acélkulcs
1.4404
B
10
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyú kifejezetten élelmiszer-feldolgozó területeken történő használatra fejlesztették ki. Különös jelentőséget tulajdonítottak a tisztításra optimalizált geometriának és az Ra ≤ 0,8 µm felületi érdességnek. Cserélhető tömítőgyűrűk egészítik ki a teljes készletet.
Anyag
Kengyelfogantyú, nemesacél 1.4404.
Tömítőgyűrű EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM, üvegszál-erősítésű).
Tömítőgyűrű EU10/2011 és FDA-konform termoplaszt (POM, üvegszál-erősítésű).
Kivitel
Kengyelfogantyú, nemesacél, polírozott.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék.
Tömítőgyűrű: RAL5002 - ultramarinkék.
További információk
A tömítőgyűrű felfekvési felülete ideális esetben sík és derékszögben áll a csavarfurathoz képest, továbbá felületi érdessége Ra ≤ 0,8 µm.
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
A tömítőgyűrű nem tisztítható savas (pH-érték < 4) és oxidáló szerekkel.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C - +100 °C között (POM)
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Élelmiszerkonform anyagok.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Tisztítás szempontjából optimális geometria.
Figyelem
A Hygienic DESIGN kengyelfogantyúk alkalmasságát az adott felhasználáshoz a felhasználónak kell ellenőriznie. A terheléstől és külső hatásoktól (hőmérséklet, tisztítóközeg, termékközeg) függően a tömítőgyűrűt rendszeresen ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú két tömítőgyűrűvel.
Rajzi hivatkozás
1) Kengyelfogantyú
2) Tömítőgyűrű
2) Tömítőgyűrű
Accessory
Tömítőgyűrűk 07301.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
Hatlapfejű csavar 07170-11.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.