Pull handle with seal stainless steel A4 polírozott 06931-10-111004120
- 1.4404 nemesacél
- Menet M04 - M05
- Tengelytávolság 120 - 300 mm
- Élelmiszerkonform anyagok
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
Mennyiségi egység
€17.49
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
tömítéssel
Kivitel 2
Hygienic Design
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
Komponensek
színe
ultramarin kék RAL 5002
A=Furattávolság
120
D1=Átmérő
11,25
D=Rögzítőfurat
M4
H1=Magasság
2
L=Hossz
131,25
T=menetmélység
8
Acélkulcs
1.4404
B
10
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Product description
The Hygienic DESIGN pull handle was specially developed for use in food-processing facilities. Special emphasis has been placed on the cleaning-optimised geometry and a surface finish of Ra ≤ 0.8 µm. The replaceable sealing rings round off the overall package.
Material
Pull handles stainless steel 1.4404.
Sealing washer EU10/2011 and FDA conform thermoplastic (POM, fibreglass reinforced).
Version
Pull handle polished stainless steel.
Sealing washer RAL5002 - ultramarine blue.
Sealing washer RAL5002 - ultramarine blue.
Note
The contact face for the sealing ring must ideally be flat and perpendicular to the threaded hole and have a surface finish of Ra ≤ 0.8 µm.
Sealing ring is unsuitable for acidic cleaning (pH < 4) and oxidising agents.
Sealing ring is unsuitable for acidic cleaning (pH < 4) and oxidising agents.
Temperature range
-20 °C to +100 °C (POM).
Assembly
From the rear.
Advantages
Foodstuff conform material.
Cleaning optimised geometry.
Cleaning optimised geometry.
Attention
The suitability of the Hygienic DESIGN pull handles for the respective application must be checked by the user. Depending on the loads and external influences (temperature, cleaning media, product media), the sealing washer should be inspected regularly and replaced if necessary.
Scope of delivery
Pull handle with two sealing washers.
Drawing reference
1) Pull handle
2) Sealing washer
2) Sealing washer
Accessory
Sealing washer 07301.
Hexagon bolt 07170-11.
Hexagon bolt 07170-11.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.