text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M6
L=Length
141
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
Steel code
1.4404
T
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
Description

Termékleírás
Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre.
A fogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény.
Anyag
1.4308 nemesacél finomöntvény vagy 316L nemesacél finomöntvény.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A gyártásból eredően a fogantyúk felületén szabálytalanságok mutatkoznak.
Kullanım
Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, vagy az élelmiszer és gyógyszeriparban.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett.
Rendkívül stabil és robusztus.
Korrózióálló.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak