Kengyelfogantyú nemesacél 06914-180101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia, gépgyártás, berendezésgyártás, labortechnika, szerszámgyártás
- Fogantyú anyaga: precíziós nemesacél öntvény 1.4308
- Szerelés: a kezelőoldal felől
Mennyiségi egység
227,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
180
D=rögzítőanyag
M10x40
B
32
H
58
H1
15
L
218
S
36
T
18
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
1.4308 nemesacél finomöntvény.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
szemcseszórt és mattfényűre elektropolírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.