text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
180
D=rögzítőanyag
M10x20
B
32
H
58
H1
15
L
218
S
36
T
18
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
1.4308 nemesacél finomöntvény.
Rögzítőanyag, 1.4301.

Kivitel
szemcseszórt és mattfényűre elektropolírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak