Kengyelfogantyú nemesacél köszörült és matt fényesre szálcsiszolt 06931-2001
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia, gépgyártás, berendezésgyártás, labortechnika, szerszámgyártás
- Fogantyú és rögzítőanyag anyaga: nemesacél 1.4404
- Nagyfokú terhelhetőség és kiváló kémiai, ill. korróziós ellenállóképesség
- Szerelés: A alak: elülső oldali csavarozáshoz
Sales unit
112,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
ground and brushed matt-gloss
Component
material
stainless steel
A=Hole spacing
200
D=Fastening hole
M8
L=Length
250
Assembly
from the rear
B
50
B1
20
H
75
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Anyag
Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúk kiválóan használhatók minden olyan technikai területen, ahol nagy teherbírásra és magas kémiai, ill. korrozív igénybevételre van szükség.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.