text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
M5x10
L=Hossz
158
Acélkulcs
1.4404
B
12
B1
8
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás N
1000
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kengyelfogantyú, 1.4404 nemesacél.

Rögzítőanyag, 1.4404.

Kivitel
polírozott.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú, nemesacél (06924).
Hatlapfejű csavarok, DIN 933 (07171).
Alátétek DIN EN ISO 7089 (07300).
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Accessory
Hatlapfejű csavar szárral (07170).
Hatlapfejű csavar DIN 933 (07171).
Hatlapfejű csavar karimával (07172).
Csavar lapított D-fejjel (07174).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak