Kengyelfogantyú kör nemesacél matt blasted 06922-10-042043
- Kör keresztmetszet
- A4 nemesacél minőség
- 19 hüvelykes rendszernek megfelelő
Sales unit
4,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
round
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
matt blasted
A=Hole spacing
42
D=Fastening hole
M4
L=Length
50
T=thread depth
8
Assembly
from the rear
B
8
H
32
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
round
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Accessory
06922-11 zárótárcsák.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.