text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M5x10
L=Hossz
130
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4404
B
10
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Kengyelfogantyú, 1.4404 nemesacél.
Rögzítőanyag, A4 minőség.

Kivitel
félig fényes, simára köszörült.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúkat túlnyomórészt az élelmiszeripari berendezéseknél, valamint az orvos-, labor- és reaktortechnikában használják.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak