Kengyelfogantyú polipropilén feketésszürke 06903-215008
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Rögzítés hengeresfejű csavar vagy hatlapú anya segítségével
- Szerelés: kezelőoldal vagy hátoldal
Sales unit
3,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
polypropylene
Main
colour
black grey
A=Hole spacing
150
D=Fastening hole
9
L=Length
172
Assembly
possible from both sides
B
27
C
11
H
44
L1
132
Load
capacity
N
800
SW
13
T
16
T1
8
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Anyag
PA (poliamid) termoplaszt, üvegszemcse erősítésű vagy PP (polipropilén), üvegszál erősítésű.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyúszínek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.