text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Main material
polyamide
Main colour
light grey RAL 7035
A=Hole spacing
117
D=Fastening hole
9
L=Length
136
B
26
C
10
H
41
L1
94
Load capacity N
1500
SW
13
T
15
T1
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
Description

Anyag
PA (poliamid) termoplaszt, üvegszemcse erősítésű vagy PP (polipropilén), üvegszál erősítésű.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyúszínek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought