Kengyelfogantyú poliamid szignálzöld, RAL 6032 06903-11790886
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Rögzítés hengeresfejű csavar vagy hatlapú anya segítségével
- Szerelés: kezelőoldal vagy hátoldal
Mennyiségi egység
5,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
szignálzöld, RAL 6032
A=Furattávolság
179
D=Rögzítőfurat
9
L=Hossz
197
B
28
C
11
H
50
L1
156
SW
13
T
17
T1
8
Teherbírás
N
1500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PA (poliamid) termoplaszt, üvegszemcse erősítésű vagy PP (polipropilén), üvegszál erősítésű.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyúszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.