text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
repcesárga, RAL 1021
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
9
L=Hossz
172
B
27
C
11
H
44
L1
132
SW
13
T
16
T1
8
Teherbírás N
1500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PA (poliamid) termoplaszt, üvegszemcse erősítésű vagy PP (polipropilén), üvegszál erősítésű.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyúszínek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak