Kengyelfogantyú poliamid feketésszürke, RAL 7021 06916-01-1140081
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nagy térfogat, kényelmes tapintás és ergonomikus keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Mennyiségi egység
6,59 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaktípus
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
170
B
24
C
14,2
H
45
H1
30
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
28
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ezt a kengyelfogantyút nagy térfogata és kellemes tapintása jellemzi.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.
Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.
Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.