Kengyelfogantyú poliamid feketésszürke, RAL 7021 06916-01-1100051
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nagy térfogat, kényelmes tapintás és ergonomikus keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Sales unit
4,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Form
A
Form definition
with through hole
Main
material
polyamide
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M5
L=Length
122
Assembly
from the operating side
B
17
C
9,5
H
33
H1
20
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
20
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Csavar és anya, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ezt a kengyelfogantyút nagy térfogata és kellemes tapintása jellemzi.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.
Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat és a hozzájuk tartozó alátéteket és anyákat.
Az „A” csavarozási méret a fogantyú beszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formázás során fellépő hajlítófeszültség miatt eltérő lehet.
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.