text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
hajlított
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
134
B
73
H
65
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
31162800
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
PA termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
fekete.
További információk
Hajlított kengyelfogantyúk ergonomikus kialakítással és ujjvédelemmel. Ajtókra, csapóajtókra és alumínium profilokra történő szereléshez. Ideális kétszárnyú ajtókhoz. Rögzítés M8 hatlapfejű vagy hengeresfejű csavarokkal.

A takarósapkák nem részei a szállítási terjedelemnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought