text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
puha belső felülettel
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest anyaga
polipropilén
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
kék
A=Furattávolság
148,5
D=Rögzítőfurat
M8
H=Magasság
65
L=Hossz
170,3
B
26,7
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fő komponensek, polipropilén (PP)
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Kivitel
Fő komponensek, fekete.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
További információk
Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Egyedi igényre
A fő komponensek szürkék további színkombinációkkal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought