Kengyelfogantyú puha belső felülettel polipropilén fekete 06913-10-11705184
Mennyiségi egység
7,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
puha belső felülettel
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest
anyaga
polipropilén
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
piros
A=Furattávolság
117
D=Rögzítőfurat
M5
H=Magasság
53,8
L=Hossz
134,7
B
20,6
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fő komponensek, polipropilén (PP)
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Kivitel
Fő komponensek, fekete.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
További információk
Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Egyedi igényre
A fő komponensek szürkék további színkombinációkkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.