Kengyelfogantyú puha belső felülettel polipropilén fekete 06913-10-09404188
Sales unit
6,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
with soft inner face
Version 2
Standard
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
grey
A=Hole spacing
93,7
D=Fastening hole
M4
H=Height
48,8
L=Length
105
Assembly
from the rear
B
16,3
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
ergonomic
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fő komponensek, polipropilén (PP)
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Puha komponensek, termoplasztikus elasztomer.
Menetes perselyek, sárgaréz.
Kivitel
Fő komponensek, fekete.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
Puha komponensek fekete, narancssárga, sárga, piros, zöld, kék, szürke.
Menetes perselyek, horganyzott.
További információk
Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Egyedi igényre
A fő komponensek szürkék további színkombinációkkal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.