Kengyelfogantyú termoplaszt fekete 06920-01-15010
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ovális keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
6,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
149,5
D=Rögzítőfurat
M10
L=Hossz
168
T=menetmélység
13
B
29
B1
18
H
58
H1
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
fekete.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.