text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
134
T=menetmélység
8
B
25
B1
16
H
50
H1
34
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
fekete.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak