Kengyelfogantyú ovális hőre keményedő műanyag fekete 06901-01-31200621
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a hátoldal felől
- Ovális keresztmetszet
- Tartós alkalmazási hőmérséklet 140 °C
Mennyiségi egység
12,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A=Furattávolság
120
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
133
B
21
B1
13
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
9
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
PF 31 duroplaszt.
Menetes persely, acél vagy nemesacél.
Menetes persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet 140 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.