Kengyelfogantyú ovális hőre keményedő műanyag fekete 06901-01-21000621
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Szerelés: a hátoldal felől
- Ovális keresztmetszet
- Tartós alkalmazási hőmérséklet 140 °C
Mennyiségi egység
8,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
ovális
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
113
B
21
B1
13
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
9
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt.
Menetes persely, acél vagy nemesacél.
Menetes persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet 140 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.