Kengyelfogantyú termoplaszt 06916-180081
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ellenáll a csavarodásnak és felhasználóbarát, alkalmas nedves területekre
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
18,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M10X40
L=Hossz
218
B
35
B1
31
C
15,5
H
58
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
S
36
Szerelés
a kezelői oldalról
T
20
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Mattfekete finom szemcseszerkezettel.
További információk
A fogantyúk rendkívül ellenállók a csavarással szemben és felhasználóbarát kialakításúak. Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek mellékelve. Nedves alkalmazásokhoz nemesacél rögzítőcsavarok, anyák és alátétek vannak mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.