text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
nedves terület
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
M8x35
L=Hossz
194
B
31
B1
27,5
C
13,5
H
52
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
S
32
Szerelés
a kezelői oldalról
T
20
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Mattfekete finom szemcseszerkezettel.
További információk
A fogantyúk rendkívül ellenállók a csavarással szemben és felhasználóbarát kialakításúak. Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek mellékelve. Nedves alkalmazásokhoz nemesacél rögzítőcsavarok, anyák és alátétek vannak mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak