text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
puha belső felülettel
Kivitel 2
Szabványos
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
Sztirol-etilén-butilén-sztirol kopolimer
Komponensek színe
szürke
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
M8x25
H=Magasság
53
L=Hossz
178
B
29
B1
25,5
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
L1
118
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás N
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Kemény komponensek termoplasztból, üvegszemcse erősítéssel. Puha komponensek SEBS-ből.
Kivitel
Kemény komponensek mattfekete; puha komponensek bazaltszürke.
További információk
Nagy terhelhetőségű poliamid fogantyú. Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Szállítás feketére horganyzott hengeresfejű csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Nedves alkalmazások esetén nemesacél (1.4301) rögzítőanyag van mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Egyedi igényre
Egyéni feliratozással a puha komponenssel, nyomott vagy domború. A kemény és puha komponensek minden RAL színárnyalatban kaphatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak