Kengyelfogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06904-2140061
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: mattfekete, narancssárga
Mennyiségi egység
4,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
6,6
L=Hossz
158
B
26
C
8
H
42
L1
116
Teherbírás
N
1000
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
mattfekete RAL 7021 vagy narancssárga.
További információk
Az ”A” méret a fogantyú felszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formakibontás során fellépő hajlítófeszültség révén akár 3 mm-rel kisebb is lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.