Pull handle thermoplastic black grey RAL 7021 06904-2120061
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kompatibilis minden hagyományos, 8 mm vagy 10 mm horonyszélességű alumínium profillal
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Színváltozatok: mattfekete, narancssárga
Sales unit
3,14 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Form
B
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
6,6
L=Length
138
B
26
C
8
H
42
L1
96
Load
capacity
N
1000
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
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
mattfekete RAL 7021 vagy narancssárga.
További információk
Az ”A” méret a fogantyú felszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formakibontás során fellépő hajlítófeszültség révén akár 3 mm-rel kisebb is lehet.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.