text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Furattávolság
160
D=Rögzítőfurat
9
L=Hossz
178
B
28
C
9
H
45
L1
136
Teherbírás N
1000
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
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
mattfekete RAL 7021 vagy narancssárga.
További információk
Az ”A” méret a fogantyú felszerelése után érvényes. Szereletlen állapotban a formakibontás során fellépő hajlítófeszültség révén akár 3 mm-rel kisebb is lehet.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought