Kengyelfogantyú termoplaszt fekete 06902-113206
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szögletes keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
4,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
sárgaréz
A=Furattávolság
132
D=Rögzítőfurat
M6
L=Hossz
163
B
31
B1
20
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
L1
101
S
6,7
Szerelés
a hátoldalról
T2
15,5
Teherbírás
N
320
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.