Kengyelfogantyú nagy hőállóságú GF50 poliftálamid fekete 06903-315008
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: termoplaszt PPA
- Szerelés: kezelőoldal vagy hátoldal
- Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 160 °C
Mennyiségi egység
9,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
nagy hőállóságú
Alaptest
anyaga
GF50 poliftálamid
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
150
D=Rögzítőfurat
9
L=Hossz
172
B
27
C
11
H
44
L1
132
SW
13
Szerelés
mindkét oldalról lehetséges
T
16
T1
8
Teherbírás
N
1500
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt PPA (nagy hőállóságú), üvegszál-erősítéssel
Kivitel
fekete.
További információk
A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 150 °C - 160 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Átmeneti alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Felszerelés
A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.